Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSK100A-SLS6-80 |
HSK100A-SLS8-80 |
HSK100A-SLS10-80 |
HSK100A-SLS12-80 |
HSK100A-SLS16-100 |
HSK100A-SLS20-100 |
HSK100A-SLS25-100 |
HSK100A-SLS32-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | Chuck end inner diameter (mm) | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | Mounting Bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.78 € | 1 | 8 giorni | 80 | 6 | 2.3 | 25 | 25 | M6 | ||
223.78 € | 1 | 8 giorni | 80 | 8 | 2.3 | 28 | 30 | M8 | ||
224.29 € | 1 | 8 giorni | 80 | 10 | 2.4 | 35 | 42 | M10 | ||
225.30 € | 1 | 8 giorni | 80 | 12 | 2.6 | 42 | 49 | M12 | ||
227.32 € | 1 | 8 giorni | 100 | 16 | 3 | 48 | 52 | M14 | ||
227.82 € | 1 | 8 giorni | 100 | 20 | 3.1 | 52 | 54 | M16 | ||
230.85 € | 1 | 8 giorni | 100 | 25 | 3.7 | 65 | 65 | M18 | ||
231.86 € | 1 | 8 giorni | 100 | 32 | 3.9 | 72 | 68 | M20 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 100 | Tool Type | Trapano | Chuck Type | Blocco laterale |
Spindle side applicable holder | HSK100A |
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
Chuck end inner diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali