Nastro per levigatura【1-6 Pezzi per confezione】

Nastro per levigatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used for general molding, polishing wood and glass fiber, removing rust from metal surfaces, and molding rubber surfaces.
· It comes with six sanding bands that can be easily replaced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
407
408
430
431
432
438
445
446
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)

7.27 €

3 Disponibile 6 giorni 6012.7

6.43 €

3 Disponibile 6 giorni 6012.7

7.53 €

3 Disponibile 6 giorni 606.4

6.36 €

5 Disponibile 9 giorni 606.4

6.66 €

6 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 9 giorni 12012.7

6.35 €

5 Disponibile 6 giorni 1206.4

7.39 €

3 Disponibile 9 giorni 24012.7

5.79 €

3 Disponibile 9 giorni 2406.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3.2 Number Contained In A Packet(piece) 1
Application Wood or metal polishing Usable DERMEL tool All rotary tools

Supporto tecnico