Codice articolo del costruttore: 670
Marca: DREMEL
Prezzo: 53.05 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
670
Saw blade outer diameter(mm) | 31.8 | Maximum Cutting Depth(mm) | 6.35 | Internal Diameter(mm) | 9.2 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Mini Saw Spare Blade 546 mm x 1 |
Si trova sulla pagina di Miniso, il codice articolo è il seguente: 670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 670.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali