• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portapunte esag. 1/4

Portapunte esag. 1/4

A hex bit holder robust enough to withstand brutal use.
[Features]
· It can be used for many different purposes.
· Safe, reliable operation.
· Bits held by ring and magnet inside holder.
[Applications]
· Ideal for general-purpose bit holders with classic, Multi-Craft, or Swiss grips.
· Ideal for use with PB C6 series bits for one-touch bit lock type electric screwdrivers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

450M-C6

Codice componente
450M-C6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Insertion Angle
(mm)
Note

29.26 €

5 giorni 6.3Holder part is a magnet and ring type.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 75
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA
Shaft Diameter(mm) 10

Si trova sulla pagina di Portapunte esag. 1/4, il codice articolo è il seguente: 450M-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 450M-C6.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico