• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portapunte esag. 1/4: tipo magnetico

Portapunte esag. 1/4: tipo magnetico

[Features]
· Bits held by magnet inside holder.
· Ideal when bits of the PB C6 series are used for electric screwdrivers, etc.
· Holder part is magnet type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

451M-C6

Codice componente
451M-C6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Insertion Angle
(mm)
Note

19.78 €

6 giorni 6.3Holder part is a magnet type.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA
Shaft Diameter(mm) 10

Si trova sulla pagina di Portapunte esag. 1/4: tipo magnetico, il codice articolo è il seguente: 451M-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 451M-C6.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico