• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite a taglio (per elettricista)

Cacciavite a taglio (per elettricista)

[Features]
· Its long and thin grip is ideal for precision electrical work.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
160-00-70
160-0-80
160-1-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Nut diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw Features

10.12 €

3 giorni 2700.32.518017M1.2Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

11.34 €

3 giorni 2.5800.4319019M1.6Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

12.32 €

3 giorni 3.5900.53.520525M2Long and thin grip is ideal for electrical precision work, while the grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico