Cacciavite tipo gambo esagonale

Cacciavite tipo gambo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
A screwdriver with excellent impact resistance of 1 t or higher. It is also resistant to oil and gasoline.
[Features]
· It can be used for general applications. Recyclable clip. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
· The grip surface fits the hand and the groove design is ergonomic, allowing high torque to be applied.
· The high quality and transparent CAB material is extremely resistant to impacts as well as resistant to oil and gasoline, and can be recycled.
· Gentle to the skin and comfortably gripped. Vanilla aromas are blended to suppress smells.
· Blade is nickel chrome-plated. Has excellent rust-resistance and long life.
· The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.
[Applications]
· Ideal for manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

205-1.27

Codice componente
205-1.27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.52 €

7.03 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Esagono Lunghezza stelo L (mm) 50 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo quadrato Magnete N/A Passante stelo N/A
Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 1.27

Si trova sulla pagina di Cacciavite tipo gambo esagonale, il codice articolo è il seguente: 205-1.27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 205-1.27.

Supporto tecnico