Cacciavite tipo gambo esagonale (lungo)

Cacciavite tipo gambo esagonale (lungo)
  • Sconto volumi elevati
A long screwdriver with excellent impact resistance of 1 t or higher. It is also resistant to oil and gasoline.
[Features]
· It can be used for general applications. Recyclable clip. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
· The grip surface fits the hand and the groove design is ergonomic, allowing high torque to be applied.
· The high quality and transparent CAB material is extremely resistant to impacts as well as resistant to oil and gasoline, and can be recycled.
· Gentle to the skin and comfortably gripped. Vanilla aromas are blended to suppress smells.
· Blade is nickel chrome-plated. Has excellent rust-resistance and long life.
· The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.
[Applications]
· Ideal for manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
205L-2
205L-2.5
205L-3
205L-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza stelo L (mm) Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) Lunghezza complessiva
(mm)

13.29 €

1 9 giorni 1202205

14.72 €

1 5 giorni 1402.5230

16.82 €

1 5 giorni 1603255

21.52 €

1 5 giorni 2004300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Esagono Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo quadrato
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina

Supporto tecnico