Cacciavite a gambo esag. testa a sfera

Cacciavite a gambo esag. testa a sfera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A screwdriver with excellent impact resistance of 1 t or higher. It is also resistant to oil and gasoline.
[Features]
· It can be used for general applications. Recyclable clip.
· The grip surface fits the hand and the groove design is ergonomic, allowing high torque to be applied.
· The high quality and transparent CAB material is extremely resistant to impacts as well as resistant to oil and gasoline, and can be recycled.
· Gentle to the skin and comfortably gripped. Vanilla aromas are blended to suppress smells.
· With a precision ball point, screws on angled surfaces up to a 30° incline can be rotated.
[Applications]
· Ideal for manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.
* Cannot be used for final tightening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
206S-2
206S-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza stelo L (mm) Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera)

17.38 €

1 10 giorni 802

18.33 €

1 10 giorni 1204

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo quadrato
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina

Supporto tecnico