Cacciavite a brugola, manico traverso (lungo)

Cacciavite a brugola, manico traverso (lungo)
[Features]
· This grip fits well in the palm of the hand, perfect for applying torque in narrow spaces.
· Long Type.
· The grip end of 207L-3 includes a shaft that is convenient for quick turning and can be turned with the fingertips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
207L-4.5
207L-5.5
207L-6
207L-8
207L-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)

15.66 €

1 5 giorni 4.5190150

16.52 €

1 5 giorni 5.5190150

25.52 €

1 5 giorni 6195150

22.97 €

1 5 giorni 8195150

31.79 €

1 5 giorni 10245200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a T Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico