• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite a brugola, manico traverso (rotazione rapida)

Cacciavite a brugola, manico traverso (rotazione rapida)

[Features]
· This grip fits well in the palm of the hand, perfect for applying torque in narrow spaces.
· Long Type.
· A quick turning collar is equipped on the shaft.
· The grip end of 207LT-3 includes a shaft that is convenient for quick turning and can be turned with the fingertips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
207LT-8
207LT-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Axial length L
(mm)

44.25 €

3 giorni 8195150

54.34 €

3 giorni 10245200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico