• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di cacciaviti tipo ricambio 215CN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215CN
215CN-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Weight
(g)

89.15 €

3 giorni 215A、C2、C3、C4、C5、E2、F1、F2、160/0、1、175/0492

102.11 €

3 giorni 215A、C2、C3、C4、C5、E2、F1、F2、160/0、1508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 2.5 / 6.5 / 3.5 / 5.5
Shaft length L (mm) 120 / 100 / 80 / 90 / 110 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1.2 / 0.5 / 0.4 / 1 / 0.8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico