• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di cacciaviti tipo ricambio 8220

Set di cacciaviti tipo ricambio 8220

[Features]
· PB SWISS GRIP An ergonomically designed and rounded handle.
· The grip has a good feel that enables working for long periods with less burden on workers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8220

Codice componente
8220
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

97.20 €

3 giorni 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2 / 4 / 2.5 / 5
Shaft length L (mm) 120 / 100 / 50 / 60 / 70 / 90 / 65 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.4 / 0.8 / 0.3 Size T10, Box 5 mm
Set Content 8215A, 215C-2, 3, 215F-2, 120-00-50, 0-60, 121-0-65, 1-70, 124-10, 127-5 soft roll case included.

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti tipo ricambio 8220, il codice articolo è il seguente: 8220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8220.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico