• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di cacciaviti tipo ricambio 9216FORHER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9216FORHER

Codice componente
9216FORHER
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

105.92 €

3 giorni 399

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 6.5 / 5.5
Shaft length L (mm) 120 / 100 / 90 / 110 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1.2 / 1 / 0.8
Set Content 8215A、53TELESCOPE、53CF00-0、1、0215/C2、C3、C4、C5、F2、PZ2、E

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti tipo ricambio 9216FORHER, il codice articolo è il seguente: 9216FORHER.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9216FORHER.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico