• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di cacciaviti tipo ricambio 9516

Set di cacciaviti tipo ricambio 9516

A set of replacement screwdrivers that use Swiss grip type handle.

[Features]
· PB SWISS GRIP An ergonomically designed and rounded handle.
· The grip has a good feel that enables working for long periods with less burden on workers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9516

Codice componente
9516
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

251.37 €

3 giorni 820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 6.5 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1.2 / 1 / 0.8 Set Content 8215A, 53TELESCOPE, Flathead 00-5, Phillips 00-2, Pozi 0-2, Hexagonal 1.5-6 mm, Hexalobular 6-25, Drill, 175-0

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti tipo ricambio 9516, il codice articolo è il seguente: 9516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9516.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico