Set di cacciaviti tipo ricambio 8215CN

Set di cacciaviti tipo ricambio 8215CN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8215CN

Codice componente
8215CN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

81.35 €

3 giorni 478

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 2.5 / 6.5 / 3.5 / 5.5
Shaft length L (mm) 120 / 100 / 75 / 60 / 90 / 110 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1.2 / 0.5 / 0.4 / 1 / 0.8 Set Content 8215A、C2、C3、C4、C5、E2、F1、F2、120/0、 1

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti tipo ricambio 8215CN, il codice articolo è il seguente: 8215CN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8215CN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico