Lame di ricambio per cacciavite (a croce)

Lame di ricambio per cacciavite (a croce)
215 series Phillips screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

215F-2

Codice componente
215F-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.10 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Lunghezza stelo L (mm) 120
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Lunghezza complessiva(mm) 200 Peso(g) 42 Supplemento Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Si trova sulla pagina di Lame di ricambio per cacciavite (a croce), il codice articolo è il seguente: 215F-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215F-2.

Supporto tecnico