• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lame di ricambio per cacciavite (a brugola, testa a sfera)

Lame di ricambio per cacciavite (a brugola, testa a sfera)

215 series ball point hex screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215G-3
215G-4
215G-5
215G-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)

16.86 €

3 giorni 1003

16.86 €

3 giorni 1104

16.86 €

3 giorni 1255

16.86 €

3 giorni 1406

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico