• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lame di ricambio per cacciavite (Torx)

Lame di ricambio per cacciavite (Torx)

215 series hexalobular screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215T-6
215T-7
215T-8
215T-9
215T-10
215T-15
215T-20
215T-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) Size Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Supplement

18.25 €

3 giorni 70T615027Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 70T715027Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 80T816028Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 80T916028Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 90T1017029Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 100T1518034Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 110T2019039Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

18.25 €

3 giorni 120T2520042Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico