Codice articolo del costruttore: 513CN
Marca: PB SWISS TOOLS
Prezzo: 90.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
513CN
Standard punta | Combinazione | Misura punta/Phillips (+) | N. 00 / N. 0 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | N/A | Tipo antiscivolo | Resina |
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) | 2 / 3 / 2.5 / 1.5 | Contenuto del kit | Handle, Blade: (-)00 x (+)00, (-)0 x (+)0, Hex 1.5 x 2 mm / 2.5 x 3 mm, Hexalobular T6×7/T8×9 | Supplemento | With 5 Blades (10 Sizes), Blade Length: 120 mm |
Si trova sulla pagina di Set di ricambio cacciaviti di precisione, il codice articolo è il seguente: 513CN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 513CN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali