Manico di ricambio cacciavite di precisione

Manico di ricambio cacciavite di precisione
[Features]
· 3.5 mm hex shaft blade (53 series) handle.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.
· As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53TELESCOPE

Codice componente
53TELESCOPE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.41 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo antiscivolo Resina Diametro dado(mm) 3.5 (Blade Used)
Lunghezza complessiva(mm) 85 Peso(g) 11 Caratteristiche As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning. The grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

Si trova sulla pagina di Manico di ricambio cacciavite di precisione, il codice articolo è il seguente: 53TELESCOPE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53TELESCOPE.

Supporto tecnico