Lame di ricambio per cacciavite di precisione (Pozidriv)

Lame di ricambio per cacciavite di precisione (Pozidriv)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 53P-0-1-120

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 13.34

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53P-0-1-120

Codice componente
53P-0-1-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.34 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Misura PZ0xPZ1 Diametro dado(mm) 3.5
Lunghezza complessiva(mm) 120 Peso(g) 9 Supplemento Can be combined and used with 53 TELESCOPE handles for replacement screwdrivers.

Si trova sulla pagina di Lame di ricambio per cacciavite di precisione (Pozidriv), il codice articolo è il seguente: 53P-0-1-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53P-0-1-120.

Supporto tecnico