Cacciavite di precisione Torx

Cacciavite di precisione Torx

[Features]
· As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
124-8
124-9
124-10
124-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) Size Nut diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw Features

11.96 €

3 giorni 55T8313511M2.5The grip surface is satin finish, making it less slippery.

13.73 €

3 giorni 60T93.514517M2-3The grip surface is satin finish, making it less slippery.

13.73 €

3 giorni 70T103.515518M3The grip surface is satin finish, making it less slippery.

14.68 €

3 giorni 80T15416521M3.5The grip surface is satin finish, making it less slippery.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico