[Features]
· Effective for work in a limited space where a normal screwdriver cannot be used.
· The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
600-2 |
600-3 |
600-4 |
600-5 |
600-6 |
600-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Nut diameter (φ) (mm) | Overall Length (mm) | Weight (g) | Compatible Screw | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.96 € | Disponibile | 4 giorni | 4 | 0.6 | 5 | 100 | 14 | M2.5 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. | |
17.96 € | Disponibile | 4 giorni | 5.5 | 0.8 | 5 | 100 | 15 | M3 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. | |
19.14 € | Disponibile | 8 giorni | 6.5 | 1 | 6 | 110 | 23 | M4 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. | |
19.97 € | Disponibile | 4 giorni | 8 | 1.2 | 6 | 125 | 29 | M5 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. | |
24.42 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1.6 | 8 | 150 | 58 | M6 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. | |
27.78 € | Disponibile | 4 giorni | 13 | 2 | 8 | 175 | 70 | M8 | The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit. |
Loading...
Tip standards | Testa piatta (-) | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.