Punta di ricambio giravite Insider

Punta di ricambio giravite Insider

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Punta di ricambio giravite Insider
  • Punta di ricambio giravite Insider

[Features]
· A compact interchangeable type screwdriver with the end cap doubling as a bit holder.
· Compact size so it is also recommended for usage in a narrow space, off-site work, or as an on-board vehicle tool.
· Bit is anti-rust processed.
· Package included with CN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6460
6460BLACK
6460BLUE
6460CN
6460GREEN
6460PURPLE
6460YELLOW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Collar JAN Code Supplement Features

40.80 €

3 giorni Red--It has no ratchet mechanism.

40.80 €

3 giorni Black--It has no ratchet mechanism.

40.80 €

3 giorni Blue--It has no ratchet mechanism.

41.17 €

3 giorni Red-Packaging includedIt has no ratchet mechanism.

44.79 €

3 giorni Green7610733246267-It has no ratchet mechanism.

44.79 €

3 giorni Purple7610733246274-It has no ratchet mechanism.

40.80 €

3 giorni Yellow--It has no ratchet mechanism.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1 / 0.8 Overall Length(mm) 125 Set Content Phillips #1/2, Flathead 4×0.6/5.5×0.8/6×1 mm, Hexalobular T10/15/20, 8 Bits Storable in End Cap (1/4" HEX Type)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico