• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di ricambio giravite Insider (lunga)

Punta di ricambio giravite Insider (lunga)

[Features]
· An interchangeable type screwdriver with the end cap doubling as a bit holder.
· Long Type.
· Bit is anti-rust processed.
· Package included with CN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6461
6461CN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Package Supplement Features

52.11 €

3 giorni NA-It has no ratchet mechanism.

51.93 €

3 giorni AvailablePackaging includedIt has no ratchet mechanism.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1 / 0.8 Overall Length(mm) 215 Collar Red
Set Content Phillips #1/2, Flathead 4×0.6/5.5×0.8/6×1 mm, Hexalobular T10/15/20, 8 Bits Storable in End Cap (1/4" HEX Type)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico