Cacciavite a cricchetto, manico traverso

Cacciavite a cricchetto, manico traverso

[Features]
· PB SWISS TOOLS ratchet screwdrivers are ideal for quick tightening or loosening work.
· Cross handle type with which force is easily applied.
· Used in combination with C6 Series (1/4" hex) bit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

255MR-80

Codice componente
255MR-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Number of Gears Features

62.20 €

3 giorni 17824This product is used in combination with the C6 series (1/4" HEX) bits. It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Resin Overall Length(mm) 133

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto, manico traverso, il codice articolo è il seguente: 255MR-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 255MR-80.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico