Set cacciaviti a cricchetto 8510R-30SET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8510R-30SET

Codice componente
8510R-30SET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Features

131.31 €

3 giorni 633The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is used in combination with the C6 series bit (1/4" HEX). This product is able to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position. Rotation direction switching can be done with one hand.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.25
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1.2 / 1 / 0.8 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5
Set Content Twister Ratchet Driver Short 8510R-30, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6-210-2.5/3/4/5/6, Hexalobular Bit C6-400-10/15/20/25/30

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a cricchetto 8510R-30SET, il codice articolo è il seguente: 8510R-30SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8510R-30SET.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico