Set cacciaviti a cricchetto 8510R-100SET

Set cacciaviti a cricchetto 8510R-100SET

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8510R-100SET

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 154.28

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8510R-100SET

Codice componente
8510R-100SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

154.28 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Combinazione Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.25
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo quadrato Magnete N/A
Tipo antiscivolo Resina Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.6 / 1 / 1.2 / 0.8 Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5
Contenuto del kit Twister Ratchet Driver 8510R-100, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6-210-2.5/3/4/5/6, Hexalobular Bit C6-400-10/15/20/25/30 Peso(g) 676 Caratteristiche The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is used in combination with the C6 series bit (1/4" HEX). This product is able to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position. Rotation direction switching can be done with one hand.

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a cricchetto 8510R-100SET, il codice articolo è il seguente: 8510R-100SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8510R-100SET.

Supporto tecnico