• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore a cricchetto per sostituzione manico giravite di potenza 236MR

Adattatore a cricchetto per sostituzione manico giravite di potenza 236MR

[Features]
· Connect between a 225 series handle and 1/4" hex bit, etc. for use.
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.
· The rotation direction can be switched with one hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

236MR

Codice componente
236MR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Features

47.23 €

3 giorni 92It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand. It has 24 gears. Can be used as straight for fast turning and also can be bent 90 degrees for strong tightening.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 70

Si trova sulla pagina di Adattatore a cricchetto per sostituzione manico giravite di potenza 236MR, il codice articolo è il seguente: 236MR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 236MR.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico