Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set cacciaviti passanti Multi Craft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7249DC

Codice componente
7249DC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Supplement Features

147.83 €

8 giorni 990Holder IncludedThe multi-craft grip has a large outside diameter, making it easy to apply torque. It also has a rough texture, making it less slippery even when gripped with wet or oily hands and is rounded at the rear end of the handle, allowing strong force to be applied in the vertical direction, resulting in cam-out being prevented. Since the blade is nickel-chromium-plated, it looks beautiful and is resistant to rust. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. As a hexagonal section is provided at the root of the blade, a wrench can be used to rotate with further torque. A striking section is provided at the rear end of the grip, making it effective in loosening fixed screws.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 / 6.5 / 5.5
Shaft length L (mm) 100 / 150 / 80 / 145 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through Disponibile Bolster Incluso
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 / 1.2 / 0.8 Set Content 7102D-3・4・5、7193D-1-80・2-100・3-150

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti passanti Multi Craft, il codice articolo è il seguente: 7249DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7249DC.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico