Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8200S-9 |
8200S-10 |
8200S-11 |
8200S-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza stelo L (mm) | Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno punta (mm) | Peso (g) | Vite compatibile | Supplemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.98 € | 1 | 6 giorni | 140 | 9 | 250 | 13.0 | 120 | - | Base hexagon size (mm): 10 | ||
59.17 € | 1 | 7 giorni | 160 | 10 | 270 | 14.7 | 133 | M6 | Base hexagon size (mm): 10 | ||
66.65 € | 1 | 6 giorni | 180 | 11 | 300 | 16.0 | 183 | M7 | Base hexagon size (mm): 13 | ||
53.30 € | 1 | 6 giorni | 190 | 12 | 310 | 17.0 | 210 | - | Base hexagon size (mm): 13 |
Loading...
Standard punta | Scatola | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnete | N/A | Passante stelo | N/A | Cuscino | Incluso |
Tipo antiscivolo | Resina | Caratteristiche | The Swiss grip is a handle made of 2 new types of materials: polypropylene and santoprene. Handle shape is the same type as Multi-Craft, based on ergonomic design, and the carefully selected surface material is close to the hardness of human hands. This further enhances the characteristics of the conventional PB handle, giving the Swiss grip a soft and warm feel. The symbol marking the tip shape of the screwdriver at the rear of the handle also indicates the size, so you can quickly select a suitable screwdriver for work. The special surface structure makes it less slippery even when gripping with wet hands; furthermore, it is resistant to oil and gasoline and even if it does get dirty can be easily cleaned. There is a hexagonal part at the base of the shaft to enable increased torque through wrench use. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza stelo L (mm)
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali