Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8205-8
Standard punta | Esagono | Lunghezza stelo L (mm) | 180 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo stelo | Tipo quadrato | Magnete | N/A | Passante stelo | N/A |
Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Resina | Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) | 8 |
Lunghezza complessiva(mm) | 300 | Peso(g) | 167 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a brugola Swiss Grip, il codice articolo è il seguente: 8205-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8205-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali