Cacciavite Torx anti manomissione Swiss Grip

Cacciavite Torx anti manomissione Swiss Grip
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Soft-to-the-touch Swiss grip screwdriver T X 27-40 is included with a base hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8400B-20
8400B-25-300
8400B-30
8400B-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza stelo L (mm) Cuscino Misura Diametro dado
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno punta
(mm)
Peso
(g)
Caratteristiche

25.09 €

1 6 giorni 100N/AT2051953.8454The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip.

37.47 €

1 10 giorni 300N/AT2564004.4-The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip.

42.20 €

1 8 giorni 130InclusoT3072355.52109The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon.

50.73 €

1 8 giorni 140InclusoT4082506.65152The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Torx Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Tipo antiscivolo Resina

Supporto tecnico