Codice articolo del costruttore: 8440CN
Marca: PB SWISS TOOLS
Prezzo: 106.94 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8440CN
Standard punta | Torx | Lunghezza stelo L (mm) | 120 / 100 / 60 / 80 / 70 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | N/A | Passante stelo | N/A |
Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Resina | Misura | T8、T9、T10、T15、T20、T25 |
Contenuto del kit | 8400-8・9・10・15・20・25 | Peso(g) | 452 | Caratteristiche | The Swiss grip is a handle made of 2 new types of materials: polypropylene and santoprene. Handle shape is the same type as Multi-Craft, based on ergonomic design, and the carefully selected surface material is close to the hardness of human hands. This further enhances the characteristics of the conventional PB handle, giving the Swiss grip a soft and warm feel. The symbol marking the tip shape of the screwdriver at the rear of the handle also indicates the size, so you can quickly select a suitable screwdriver for work. The special surface structure makes it less slippery even when gripping with wet hands; furthermore, it is resistant to oil and gasoline and even if it does get dirty can be easily cleaned. |
Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti Swiss Grip (con supporto), il codice articolo è il seguente: 8440CN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8440CN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali