Cercafase CA / CC (standard)

Cercafase CA / CC (standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard electroscopic screwdriver.
· Operating range 110 to 250 V, 50 to 500 Hz.
· Operating Temperature Range: -10 to 59°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

175-1-50

Codice componente
175-1-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.27 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 3 Lunghezza stelo L (mm) 50
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.5 Diametro dado(mm) 3.5 Lunghezza complessiva(mm) 150
Peso(g) 34 Vite compatibile M2 Supplemento Operating range: 110 to 250 V, 50 to 500 Hz, operating temperature range: -10 to 59°C *Do not use in a wet environment.

Si trova sulla pagina di Cercafase CA / CC (standard) , il codice articolo è il seguente: 175-1-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 175-1-50.

Supporto tecnico