Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS90 |
GS120 |
GS160 |
GS200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.56 € | 1 | 5 giorni | Outside: 15-90/Inside: 70-140 | 103 | 45 | 1000 | 3 | 14 | ||
93.08 € | 1 | 5 giorni | Outside: 20-120/Inside: 70-180 | 103 | 45 | 1200 | 3 | 14 | ||
144.31 € | 1 | 5 giorni | Outside: 25-160/Inside: 100-220 | 160 | 60 | 2600 | 4.5 | 18 | ||
238.95 € | 1 | 5 giorni | Outside: 25-200/Inside: 100-260 | 160 | 60 | 2900 | 4.5 | 18 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Features | Simply re-set the claw for inner or outer hanging, which are both available. The claw placement can be fixed easily with the turn of a knob. |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali