Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS90M |
GS120M |
GS160M |
GS200M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 15-90/Inside: 70-140 | 178 | 45 | 1600 | 3 | 14 | |
126.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 20-120/Inside: 70-180 | 178 | 45 | 1800 | 3 | 14 | |
215.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 25-160/Inside: 100-220 | 310 | 60 | 4100 | 4.5 | 18 | |
312.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Outside: 25-200/Inside: 100-260 | 310 | 60 | 4400 | 4.5 | 18 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Features | The claw can be delivered through a wide range, the screws are of an appropriate length, and efficient work can be carried out. This product is particularly ideal for motors and other fields. Simply re-set the claw for inner or outer hanging, which are both available. The claw placement can be fixed easily with the turn of a knob. |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali