Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS90T |
GS120T |
GS160T |
GS200T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 20-90/Inside: 80-140 | 103 | 20 | 1100 | 2.7 | 14 | |
105.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 25-120/Inside: 80-180 | 103 | 20 | 1300 | 2.7 | 14 | |
170.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 30-160/Inside: 110-220 | 160 | 35 | 2900 | 3.5 | 18 | |
269.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Outside: 30-200/Inside: 110-260 | 160 | 35 | 3200 | 3.5 | 18 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali