Estrattore per ingranaggi a inserto, tipo a unghia sottile (tipo lungo)

Estrattore per ingranaggi a inserto, tipo a unghia sottile (tipo lungo)
  • Sconto volumi elevati
The thin claws require less claw grip space and are effective in places where the conventional type could not be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GS90TM
GS120TM
GS160TM
GS200TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)

104.89 €

1 Disponibile 5 giorni Outside: 20-90/Inside: 80-1401782016002.714

129.31 €

1 Disponibile 5 giorni Outside: 25-120/Inside: 80-1801782018002.714

219.69 €

1 6 giorni Outside: 30-160/Inside: 110-2203103542003.518

317.11 €

1 Disponibile 6 giorni Outside: 30-200/Inside: 110-2603103545003.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Main Body, Related Products Corpo principale

Supporto tecnico