Codice articolo del costruttore: G100S
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 47.24 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G100S
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Applicable Pulley(mm) | 50~100 | Claw Reach Length(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Related Products | Corpo principale | Fracture Load(kN) | 40 | Mass(g) | 850 |
Claw Tip Thickness(mm) | 4.1 | Male Thread O.D.(mm) | 14 | Supplement | A GL long claw can be mounted, which widens the usage range. |
Si trova sulla pagina di Estrattore per ingranaggi tipo G Auto Grip, il codice articolo è il seguente: G100S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G100S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali