Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT100S |
GT200S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.56 € | 1 | 5 giorni | 50~100 | 80 | 50 | 1500 | 4.1 | 18 | ||
272.84 € | 1 | 5 giorni | 80~200 | 225 | 100 | 8800 | 6.7 | 28 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Supplement | A GL long claw can be mounted, which widens the usage range. |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali