Estrattore per ingranaggi a inserto, unghia sottile, molto largo

Estrattore per ingranaggi a inserto, unghia sottile, molto largo
[Features]
· The H dimension is the dimension with the male thread maximally pulled up.
· Ideal for pulling out pulleys or gears where there is a limited space to hook claws.
· The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.
· ABT90L is the long-claw type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABT90
ABT90L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Claw Reach Length
(mm)
Mass
(g)
Supplement

118.89 €

1 6 giorni 70600-

142.98 €

1 5 giorni 100800Claw Length Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Applicable Pulley(mm) 40~90 Main Body, Related Products Corpo principale
Fracture Load(kN) 25 Claw Tip Thickness(mm) 2 Male Thread O.D.(mm) 14
Features The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.

Supporto tecnico