Codice articolo del costruttore: ABW200
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 169.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ABW200
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Claw Reach Length(mm) | 50 | Main Body, Related Products | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Fracture Load(kN) | 30 | Mass(g) | 1500 | Claw Tip Thickness(mm) | 4 |
Male Thread O.D.(mm) | 14 | Features | The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing. |
Si trova sulla pagina di Estrattore per ingranaggi a inserto, molto largo, il codice articolo è il seguente: ABW200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABW200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali