Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QL2N |
QL5N |
QL10N |
QL15N |
QL25N5 |
QL50N |
QL100N4 |
QL100N4-3-8 |
QL140N |
QL200N4 |
QL280N |
QL280N-1/2 |
QL420N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Angolo di inserimento (mm) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Direzione del carico | Precisione coppia (±%) | Codice Trusco | Codice JAN | Massa (g) | Supplemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.84 € | 1 | 6 giorni | 0.4~2 | 6.35 | 0.02 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | ||
195.77 € | 1 | 6 giorni | 1–5 | 6.35 | 0.05 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | ||
157.53 € | 1 | 6 giorni | 2–10 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | ||
157.84 € | 1 | 6 giorni | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | ||
142.01 € | 1 | 6 giorni | 5~25 | 9.53 | 0.2 | 237 | Tipo destro | 3 | - | - | 330 | Successor to the QL25N. | ||
144.46 € | 1 | 6 giorni | 10.0~50.0 | 9.53 | 0.5 | 260 | Tipo destro | 3 | 157-9711 | 4560138448076 | 450 | - | ||
200.60 € | 1 | 6 giorni | 20.0~100.0 | 12.7 | 1 | 335 | Tipo destro | 3 | 321-2165 | 4562135127350 | 690 | - | ||
200.60 € | 1 | 6 giorni | 20.0~100.0 | 9.53 | 1 | 335 | Tipo destro | 3 | 403-2608 | 4571141274606 | 690 | - | ||
234.40 € | 1 | 6 giorni | 30.0~140.0 | 12.7 | 1 | 400 | Tipo destro | 3 | 157-9738 | 4560138448113 | 880 | - | ||
198.89 € | 1 | 6 giorni | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | 490 | Tipo destro | 3 | 325-7509 | 4562135127374 | 1400 | - | ||
314.01 € | 1 | 6 giorni | 40.0~280.0 | 19.05 | 2 | 695 | Tipo destro | 3 | 157-9754 | 4560138448021 | 2000 | - | ||
314.01 € | 1 | 6 giorni | 40.0~280.0 | 12.7 | 2 | 695 | Tipo destro | 3 | 432-7322 | 4571141274903 | 2000 | - | ||
474.28 € | 1 | 6 giorni | 60.0~420.0 | 19.05 | 2 | 995 | Tipo destro | 3 | 157-9762 | 4560138447604 | 3400 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Tipo dettagli | QL Type | Corpo principale: opzione | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. | Applicazioni | Tightening torque and basic shape of torque wrench. |
Configura
Proprietà di base
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Angolo di inserimento(mm)
Gradazione minima(N·m)
Lunghezza complessiva(mm)
Direzione del carico
Precisione coppia(±%)
Codice Trusco
Codice JAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali