Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL2NX8D-MH |
CL5NX8D-MH |
CL10NX8D-MH |
CL15NX8D-MH |
CL25NX10D-MH |
CL50NX12D-MH |
CL50NX15D-MH |
CL100NX15D-MH |
CL140NX15D-MH |
CL200NX19D-MH |
CL280NX22D-MH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Testa di ricambio applicabile | Codice Trusco | Codice JAN | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4~2 | 0.02 | 140 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9299 | 4571141275580 | 130 | |
161.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1–5 | 0.05 | 140 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9302 | 4571141275610 | 130 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2–10 | 0.1 | 175 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9272 | 4571141275641 | 160 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 to 15 | 0.1 | 175 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9281 | 4571141275672 | 160 | |
145.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.0~25.0 | 0.25 | 200 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)10D | 272-4499 | 4560138448991 | 220 | |
156.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.0~50.0 | 0.5 | 235 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)12D | 272-4502 | 4560138449011 | 370 | |
165.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.0~50.0 | 0.5 | 235 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4511 | 4560138449035 | 370 | |
172.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20.0~100.0 | 1 | 310 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4529 | 4560138449059 | 520 | |
200.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30.0~140.0 | 1 | 370 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4537 | 4560138449073 | 670 | |
210.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40.0~200.0 | 2 | 455 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)19D | 272-4545 | 4560138449097 | 1200 | |
249.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40.0~280.0 | 2 | 655 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)22D | 272-4553 | 4560138448977 | 1600 |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Testa sostituibile | Disponibile | Direzione del carico | Tipo destro |
---|---|---|---|---|---|
Precisione coppia(±%) | 3 | Tipo dettagli | Metal Hand Type | Caratteristiche | Una chiave dinamometrica economica per sostituire le teste in base all’applicazione, comprese chiavi, chiavi ad anello, cricchetti e teste esagonali, il tutto con un unico utensile. Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e il serraggio sarà completato quando si sentirà un segnale acustico. |
Applicazioni | Per il serraggio di varie viti per il montaggio e la produzione in serie. |
Configura
Proprietà di base
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Gradazione minima(N·m)
Lunghezza complessiva(mm)
Testa di ricambio applicabile
Codice Trusco
Codice JAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali