Tipo AH2 testa regolabile

Tipo AH2 testa regolabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A bundle containing many interchangeable heads. The cost reduction is evident.
· Resolves at one stroke the torque management for a wide variety of width across flat dimensions.
[Applications]
· For tightening nuts for piping of hydraulic and pneumatic devices and air conditioners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AH15D2X26
AH15D2X30
AH15D2X36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza di apertura minima
(mm)
Larghezza di apertura standard
(mm)
Larghezza di apertura massima
(mm)
Coppia ammessa
(N·m)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco

150.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10182650CL50NX15D402-2581

153.36 €

1 Disponibile 6 giorni 132230100CL100NX15D402-2599

166.58 €

1 Disponibile 6 giorni 132436140CL140NX15D402-2602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Tipo di testa sostituibile Testa regolabile Corpo principale: opzione Option
Massa(g) 200 Caratteristiche A collection of numerous replacement heads. The cost reduction is clear. A wide variety of two-sided width dimension torque management problems can be solved all at once. Applicazioni Oil, for tightening nuts for piping of hydraulic and pneumatic devices and air conditioners.

Supporto tecnico