Testa cricchetto QH

Testa cricchetto QH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The QH-type ratchet head has a small tightening amplitude and can be easily used in confined spaces.
[Applications]
· Replacement heads selectable according to work conditions or environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QH8D
QH10D
QH10D-1/4
QH12D
QH15D
QH15D-3-8
QH19D
QH22D
QH22D-1/2
QH32D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione coppia
(±%)
Larghezza testa
(mm)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco Misura parte di inserimento applicabile
(φ)
Codice JAN Massa
(g)

95.00 €

1 Disponibile 7 giorni -23CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12、CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N3215-2436--60

100.87 €

1 Disponibile 6 giorni -26CL25N5、YCL10N2、PCL25N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3215-2444--100

100.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3526CL25N5、YCL10N2、PCL25N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3433-6801-4571141274798100

112.98 €

1 Disponibile 6 giorni -32CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S215-2452--190

119.72 €

1 Disponibile 6 giorni -37.5CTA100N、CTB100N、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S215-2461--300

119.72 €

1 Disponibile 6 giorni -37.5CTA100N、CTB100N、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S403-2594--300

122.73 €

1 Disponibile 6 giorni -40CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL180L、CSP200N、CF150N、CEM180N2、CDB200N-S215-2479--450

145.78 €

1 Disponibile 6 giorni -51CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3238-6950--840

145.78 €

1 Disponibile 6 giorni 12.751CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3432-7306224571141274897840

448.10 €

1 Disponibile 6 giorni -74CLE850N2、CTB850、CLE1200N2、CF850N、CEM850N3238-6968--2290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Tipo di testa sostituibile Testa a cricchetto Corpo principale: opzione Option
Caratteristiche The QH-type ratchet head has a small tightening amplitude and can be easily used in confined spaces.

Supporto tecnico