Testa cricchetto femmina RQH

Testa cricchetto femmina RQH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The low tightening amplitude enables comfortable work in confined, height-restricted spaces.
· Female type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RQH12DX14
RQH15DX14
RQH15DX17
RQH19DX17
RQH19DX19
RQH19DX22
RQH22DX22
RQH22DX24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni su due piani
(mm)
Larghezza testa
(mm)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco Misura parte di inserimento applicabile
(φ)
Massa
(g)

109.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1432CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S272-472312180

115.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1437.2CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-473115280

115.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1737.2CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-474015280

167.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1745CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-475819430

167.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1945CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-476619430

167.11 €

1 Disponibile 9 giorni 2245CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-477419430

197.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2251CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2272-478222720

197.53 €

1 Disponibile 9 giorni 2451CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2272-479122720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Tipo di testa sostituibile Testa a cricchetto femmina Corpo principale: opzione Option
Caratteristiche Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type. Applicazioni Replacement heads selectable according to work conditions or environments.

Supporto tecnico