Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT70N
Tipo prodotto | Altro | Gamma di regolazione coppia(N·m) | 10–70 | Gradazione minima(N·m) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 238 | Precisione coppia(±%) | 5 | Codice Trusco | 325-7207 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Massa(g) | 650 | Caratteristiche | Can also be used as a torque wrench by mounting a commercially available tool. Capable of tightening an extensive range, from 10 to 70 N·m. Tires can also be tightened by mounting a wheel wrench. |
Applicazioni | Motorcycle, for General Use. For Field Work. | Accessori | Hex Wrench For Torque Adjustment, Hard Case | Direzione del carico | Right |
Si trova sulla pagina di Chiave per moto, il codice articolo è il seguente: MT70N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT70N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali